Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gibson Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T2903EP
Moen

Gibson Chrome Posi-Temp® Tub/Shower - T2903EP

Google-Übersetzung,

Merkmale

Die Gibson Collection verleiht zeitgenössischem Industriedesign eine weichere Sichtweise. Der röhrenförmige Auslauf und die Griffe spiegeln das Aussehen freiliegender Rohrleitungen wider, während polierte Kanten einen schicken und modernen Stil schaffen.

  • Chrom-Finish ist hochreflektierend für einen spiegelähnlichen Look, der zu jedem Einrichtungsstil passt
  • Hebel machen es einfach, das Wasser einzustellen
  • Ausgestattet mit dem PosiTemp®-Druckausgleichsregelventil zur Aufrechterhaltung der Wassertemperatur in der Dusche
  • Brausekopf mit 3,6" Durchmesser – dieser Öko-Duschkopf spart Wasser, ohne an Leistung einzubüßen
  • voller Strahl
  • 6 1/2" Wannenauslauflänge
  • Aufbauend auf dem gemeinsamen Ventilsystem Moen M-PACT, mit dem Sie den Wasserhahnstil in Zukunft aktualisieren können, ohne dass Rohrleitungen ausgetauscht werden müssen
  • entspricht den Spezifikationen des Americans with Disabilities Act (ADA).
  • erfüllt die EPA WaterSense®-Kriterien, um Wasser zu sparen, ohne die Leistung zu beeinträchtigen
  • eingeschränkte lebenslange Garantie
  • enthält rote und blaue Markierungen
Technische Spezifikation
  • Referenznummermoen-T2903EP
  • ProduktfamilieMixing Faucets
  • ProduktgruppeGibson
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialChrom
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 23
  • Format2014TitelResidential Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit