Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer
MORA INXX II sharp medium Basin mixer

    MORA INXX II sharp medium Basin mixer

    Google-Übersetzung,

    Waschtischmischer mit Absenkautomatik, energie- und wassersparendem Luftsprudler. Einstellbarer Durchflussregler und Temperaturbegrenzer. Weiche PEX®-Schläuche mit 3/8"-Überwurfmutter. Aus 4MS-zugelassenem Messing. Chrom.

    273013.CA RSK 8278270 NRF4290462

    Diese Waschtischarmatur ist auch in sechs weiteren verschiedenen Farben erhältlich. Matte black art.no 273013.12CA RSK 8278271 NRF 4290463 Matte white art.no 273013.22CA RSK 8278272 NRF 4290464 Matte grey art.no 273013.44CA RSK 8278273 NRF 4290465 Polished brass art.no 273013.60CA RSK 8278274 NRF 4290466 Brushed brass art.no: 273013.62CA RSK 8278275 NRF 4290467

    INXX II ist elegant und zeitlos und in einer Palette sorgfältig ausgewählter natürlicher Farbtöne erhältlich. Dank einer Auswahl an matten oder lackierten Oberflächen eignet sich die Kollektion perfekt für neutrale, rustikale oder funktionalere Innenräume.

    Der INXX II kombiniert exklusives Design mit hoher Leistung und bietet ein erstklassiges Wassererlebnis.

    Spezifikation
    • Soft closing.                                                                                                                                                                                            Adjustable flow control and temperature limiter.                                                                                                                                               PEX® hoses with 3/8" connecting nut (stainless steel braided)                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                  

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer273013
    • ProduktfamilieBath Mixers
    • ProduktgruppeMora Inxx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)217
    • Breite (mm)42
    • Tiefe (mm)136
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_08_54
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMixers
    • Klassifizierung41 14 33
    • Format2014TitelMixers
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit