Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MMIX II Shower kit with bath mixer 160 c/c
MMIX II Shower kit with bath mixer 160 c/c
MMIX II Shower kit with bath mixer 160 c/c

    MMIX II Shower kit with bath mixer 160 c/c

    Google-Übersetzung,

    Der zeitlose Stil und die energiesparende Technologie der umweltzertifizierten MMIX II-Kollektion werten jedes Badezimmer auf. Basierend auf energiesparender Technologie ist es die perfekte Möglichkeit, Moras nachhaltiges Wasserkonzept in einem attraktiven, erschwinglichen Paket zu erleben.

    Das MMIX II-Duschset bietet ein aktualisiertes Design für die Handbrause und einen verbesserten Thermostat. Moras typische Liebe zum Detail und der Fokus auf Qualität sorgen dafür, dass diese elegante Chromdusche auf ganzer Linie überzeugt.

    Mit Wannenmischer - Art.-Nr. 331700 RSK 8283433

    Wir haben unseren klassischen MMIX Chrom-Wannenmischer überarbeitet – jetzt mit raffinierteren, geraderen Linien und einem mutigeren Ausdruck, der seine außergewöhnliche Funktionalität und Eleganz hervorhebt. Sein Inneres wurde ebenfalls mit einem verbesserten Thermostat für optimale Energieeffizienz aufgewertet.

    Spezifikation
    • Consist of:

      MORA MMIX II thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic bath mixer with swivel spout.
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

      MORA MMIX II shower set (art.no. 331300):

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes
      • With Easy-Clean anti-limescale system
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer331700
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMMIX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)267
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden