Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MMIX II Shower system kit 150 c/c
MMIX II Shower system kit 150 c/c
MMIX II Shower system kit 150 c/c

    MMIX II Shower system kit 150 c/c

    Google-Übersetzung,

    Der zeitlose Stil und die energiesparende Technologie der umweltzertifizierten MMIX II-Kollektion werten jedes Badezimmer auf. Basierend auf energiesparender Technologie ist es die perfekte Möglichkeit, Moras nachhaltiges Wasserkonzept in einem attraktiven, erschwinglichen Paket zu erleben.

    Unser klassisches verchromtes MMIX-Duschsystem wurde überarbeitet und erhält eine neue, geradlinige Form mit größeren Proportionen für überlegene Funktionalität und Ästhetik. Im Inneren verfügt es über einen aktualisierten Thermostat, der die Energieeffizienz maximiert und gleichzeitig Ihr Duscherlebnis verbessert.

    Art.-Nr.: 331900 RSK 8283436 NRF 4294668 LVI 6360751

    LEED-konform (6 l/min) - Art.-Nr.: 331900.LD RSK 8283437 NRF 4294669 LVI 6360752

    Spezifikation
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Diverter with ceramic cartridge
      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Shower bar can be shortened if required
      • Diverter can be mounted with lever pointing in chosen direction
      • Eco (energy and water saving hand shower 9 l/min, shower head 12 l/min)
      • Lead-free
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer331900
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMMIX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1450
    • Breite (mm)267
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit