Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MMIX II Shower Kit 40 c/c with connection up
MMIX II Shower Kit 40 c/c with connection up
MMIX II Shower Kit 40 c/c with connection up

    MMIX II Shower Kit 40 c/c with connection up

    Google-Übersetzung,

    Der zeitlose Stil und die energiesparende Technologie der umweltzertifizierten MMIX II-Kollektion werten jedes Badezimmer auf. Basierend auf energiesparender Technologie ist es die perfekte Möglichkeit, Moras nachhaltiges Wasserkonzept in einem attraktiven, erschwinglichen Paket zu erleben.

    Das MMIX II-Duschset bietet ein aktualisiertes Design für die Handbrause und einen verbesserten Thermostat. Moras typische Liebe zum Detail und der Fokus auf Qualität sorgen dafür, dass diese elegante Chromdusche auf ganzer Linie überzeugt.

    Art.-Nr. 334025 RSK 8283440

    LEED-konform (6 l/min) - Art.-Nr.: 334025.LD RSK 8283441

    Spezifikation
      • Note! 40 c/c
      • With shower connection up
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer334025
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMMIX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)267
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit