Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection up
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection up
MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection up

    MMIX II Shower system kit 40 c/c with connection up

    Google-Übersetzung,

    Der zeitlose Stil und die energiesparende Technologie der umweltzertifizierten MMIX II-Kollektion werten jedes Badezimmer auf. Basierend auf energiesparender Technologie ist es die perfekte Möglichkeit, Moras nachhaltiges Wasserkonzept in einem attraktiven, erschwinglichen Paket zu erleben.

    Unser klassisches verchromtes MMIX-Duschsystem wurde überarbeitet und erhält eine neue, geradlinige Form mit größeren Proportionen für überlegene Funktionalität und Ästhetik. Im Inneren verfügt es über einen aktualisierten Thermostat, der die Energieeffizienz maximiert und gleichzeitig Ihr Duscherlebnis verbessert.

    Mit Rohranschluss nach oben - Art.Nr: 334035 RSK 8283443


    Spezifikation
    • Consist of:
      MORA MMIX II thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With reversible headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Note! Not for Vaska

      MORA MMIX II Shower System:

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With Easy-Clean anti-limescale system
      • Wall bracket freely adjustable in height, 830–990 from connection and 50–100 mm from wall, 2x20 mm spacers included, with sealing, hidden pipe joint
      • With bracket for mounting on 40 c/c pipes
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer334035
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMMIX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1450
    • Breite (mm)267
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit