Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MMIX II Shower kit with bath mixer 40 c/c
MMIX II Shower kit with bath mixer 40 c/c
MMIX II Shower kit with bath mixer 40 c/c

    MMIX II Shower kit with bath mixer 40 c/c

    Google-Übersetzung,

    Der zeitlose Stil und die energiesparende Technologie der umweltzertifizierten MMIX II-Kollektion werten jedes Badezimmer auf. Basierend auf energiesparender Technologie ist es die perfekte Möglichkeit, Moras nachhaltiges Wasserkonzept in einem attraktiven, erschwinglichen Paket zu erleben.

    Das MMIX II-Duschset bietet ein aktualisiertes Design für die Handbrause und einen verbesserten Thermostat. Moras typische Liebe zum Detail und der Fokus auf Qualität sorgen dafür, dass diese elegante Chromdusche auf ganzer Linie überzeugt.

    Mit Wannenmischer (Rohranschluss nach oben) - Art.-Nr. 334045 RSK 8283445

    Wir haben unseren klassischen MMIX Chrom-Wannenmischer überarbeitet – jetzt mit raffinierteren, geraderen Linien und einem mutigeren Ausdruck, der seine außergewöhnliche Funktionalität und Eleganz hervorhebt. Sein Inneres wurde ebenfalls mit einem verbesserten Thermostat für optimale Energieeffizienz aufgewertet.

    Spezifikation
    • PROPERTIES

      Consist of:
      MORA MMIX II thermostatic mixer:

      • Swivel spout with built-in diverter
      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • With reversible headwork
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717
      • Note! Not for Vaska

      MORA MMIX II shower set (art.no. 331300):

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With bracket for mounting on 40 c/c pipes
      • With Easy-Clean anti-limescale system
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer334045
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeMMIX II
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-06-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)267
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit