Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LYNX Shower Kit 160 c/c
LYNX Shower Kit 160 c/c
LYNX Shower Kit 160 c/c
LYNX Shower Kit 160 c/c

    LYNX Shower Kit 160 c/c

    Google-Übersetzung,

    LYNX ist die neue Mora-Kollektion, die Moras höchste nachhaltige und funktionale Technologiestandards mit zeitloser Ästhetik und erstklassiger Materialauswahl vereint. Jedes Stück bietet ein kompromissloses Erlebnis in Chrom und Mattschwarz für einen exklusiven, eleganten Ausdruck.

    LYNX ist eine designorientierte Serie, die mit Moras charakteristischen Nachhaltigkeitsmerkmalen vereint ist und die Anforderungen des modernen Lebens übertrifft. Die Mischbatterien und Duschen von LYNX für Badezimmer und Spas bieten unser erstklassiges Duscherlebnis mit konstanter Temperaturtechnologie und luxuriösen Strahlmustern. In den Kücheneinheiten wird unsere führende wassersparende Innovation mit einer Form integriert, die Kurven und schlanke, flache Profile erforscht. Die Kollektion ist in elegantem poliertem Chrom oder atmosphärischem Mattschwarz erhältlich.

    Das elegante, leistungsstarke LYNX-Duschset hat eine zeitlose Form in modernem Chrom oder mattschwarzem Finish. Es lässt sich mühelos in Ihr Interieur integrieren und ist exquisit in der Anwendung.

    Chrom, Art.-Nr.: 341600 RSK: 8283449

    LEED-konform (6 l/min) - Art.-Nr.: 341600.LD6 RSK: 8283451

    Mattschwarz, Art.-Nr.: 341600.12 RSK: 8283450

    LEED-konform (6 l/min) - Art.-Nr.: 341600.12LD6 RSK: 8283452

    Spezifikation
    • Consist of:

      LYNX thermostatic mixer:

      • Pressure balanced thermostatic mixer
      • Temperature handle with safety stop at 38°C
      • With Eco-function
      • Lead Free material
      • Approved non-return valves, EN-Standard EN1717

      LYNX shower set (art.no. 341600):

      • Shower hose in metal, PVC- and BPA-free
      • With adjustable wall brackets for usage of existing screw holes
      • With Easy-Clean anti-limescale system
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer341600
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeLYNX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)267
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)3.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit