Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mora Rexx Shower system kit rev 160cc

Mora Rexx Shower system kit rev 160cc

Google-Übersetzung,

Kopfbrausenset mit Sicherheitsmischer, 160 c/c, und Kopfbrausenset. Mit umkehrbarem Kopfteil und Brauseschlauch aus Metall. Sicherheitsmischer aus 4MS-geprüftem Messing. Chrom.

RSK 8282914

Mora Rexx ist die Essenz skandinavischen Designs und Funktionalität. Minimalismus und Einfachheit kennzeichnen diese Produktlinie. Ihre Innovation liegt in ihrer Präzision. Wenn Tradition und Handwerkskunst auf modernste Fertigungsmethoden und inspirierendes Design treffen, ist das Ergebnis Mora Rexx. Diese großzügige Dusche umfasst einen breiten Kopfbrausenkopf und eine praktische Handbrause, beide mit einem Antikalksystem.

Spezifikation
  • Mora Rexx thermostatic mixer With reversible headwork. Compensates for temperature and pressure fluctuations. Temperature handle with safety stop at 38°C. Approved non-return valves, EN-Standard EN1717. Mora Rexx Shower System Shower hose in metal, PVC- and BPA-free. With Easy-Clean anti-limescale system. Shower bar can be shortened if required. Air mixture provides comfort flow at 9 l/min, max flow 12 l/min.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer707197
  • ProduktfamilieShowers
  • ProduktgruppeMora Rexx
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-03-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1216
  • Breite (mm)220
  • Tiefe (mm)350
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialChrom
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)5.63
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Schweden
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit