Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AF-50 SÄULEN-RIEGEL FASSADENSYSTEM
AF-50 SÄULEN-RIEGEL FASSADENSYSTEM
    Morad

    AF-50 SÄULEN-RIEGEL FASSADENSYSTEM

    Das AF-50 Säulen-Riegel Fassadensystem von Morad garantiert einen hervorragenden visuellen Effekt und ausgezeichneten Schutz vor Wetterbedingungen. Die Flexibilität des Systems ermöglicht den Bau von konvexen und konkaven Wänden, Ecksegmenten sowie horizontalen und vertikalen Winkeln.

    Dies ermöglicht die Schaffung verschiedener Strukturen, von typischen Fassaden bis hin zu großen Verglasungsflächen, die an bestehende Gebäude oder auf speziell vorbereitete räumliche Stahlkonstruktionen montiert werden. Dank der großen Entwässerungskanäle in den Säulen funktioniert das System hervorragend als Dachkonstruktion, Oberlicht und sogar als Wintergarten.

    Spezifikation
      • Wärmedurchgangskoeffizient: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • Akustischer Isolationsindex: Rw = 32dB
      • Windlastwiderstand: 2000 Pa
      • Wasserdichtigkeit: RE 1200
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAF-50-mullion-transom-curtain-wall
    • ProduktfamilieFassadensysteme
    • ProduktgruppeAF-50
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-21
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Vorhangfassaden
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCurtain walling systems
    • Klassifizierung08 40 00
    • Format2014TitelEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • OmniClassNummer23-13 33 27
    • OmniClassTitelGlazed Facade and Roof Structures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit