Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MD-160 Schalldämmende Lamellenwände
MD-160 Schalldämmende Lamellenwände
    Morad

    MD-160 Schalldämmende Lamellenwände

    Das MD-160 Acoustic Louvre Walls System ist eine moderne Lösung zur Reduzierung von Geräuschen, die durch technische Geräte auf Dächern oder Fassaden entstehen – etwa HLK-Anlagen, Lüftungssysteme oder Klimageräte. Es bietet eine effektive Schalldämmung bei gleichzeitig ästhetisch anspruchsvollem Erscheinungsbild und eignet sich ideal für Projekte, bei denen sowohl Leistung als auch Design entscheidend sind.

    Die Lamellen bestehen aus strapazierfähigem, stranggepresstem Aluminium und sind mit 50 mm dicker akustischer Mineralwolle gefüllt. Dies ermöglicht eine zertifizierte Schallreduktion von 12 (-1,-2) dB, bestätigt durch Tests des akkreditierten Schiffs-Design- und Forschungszentrums. Das System ermöglicht einen freien Luftstrom mit einem offenen Querschnitt von 35,5% und einem festen Lamellenabstand von 153 mm.

    Das MD-160-System kann an Stahl-, Aluminium- oder Holzrahmen montiert werden und bietet damit hohe Flexibilität bei unterschiedlichen Bauweisen. Es gibt keine Höhenbegrenzung, und der maximale Halterabstand beträgt 2500 mm, was eine wirtschaftliche Abdeckung größerer technischer Flächen ermöglicht.

    Die Standardlänge der Lamellen beträgt 6000 mm, mit der Möglichkeit zur Sonderanfertigung auf Anfrage. Das System ist in einer breiten Auswahl an RAL-Farben sowie in roh eloxierter oder unbehandelter Aluminiumausführung erhältlich und bietet langfristigen Schutz gegen Witterungseinflüsse und mechanische Schäden.

    Spezifikation
      • Material: Stranggepresstes Aluminium
      • Füllung: 50 mm akustische Mineralwolle
      • Lamellenabstand: 153 mm
      • Offener Querschnitt: 35,5%
      • Schalldämmung: 12 (-1,-2) dB
      • Standardlänge der Lamellen: 6000 mm (Sonderlängen auf Anfrage)
      • Maximale Einbauhöhe: unbegrenzt
      • Maximaler Halterabstand: 2500 mm
      • Montage auf: Stahl-, Aluminium- oder Holzrahmen
      • Oberflächen: RAL-Pulverbeschichtung, Rohaluminium, Eloxal
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMD-160-acoustic-louvre-wall
    • ProduktfamilieLamellenwandsysteme
    • ProduktgruppeMD-160
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-03
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationObjekt
    • ETIM-CodeEC011406
    • ETIM-NameFaçade louver
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
    • Klassifizierung08 91 00
    • Format2014TitelLouvers
    • OmniClassNummer23-17 21 11 15
    • OmniClassTitelExterior Louvers and Grilles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit