Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall
cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall

    cero by NanaWall—The Minimal Framed Large Panel Sliding Glass Wall

    4.0 von 5 Sternen4.0(10 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Für präzise, ​​nicht parametrische „statische“ Revit- und IFC-Modelle prüfen Sie bitte den 3D-Konfigurator unter „Links – Ausschreibungsinformationen“.

    cero® ist die minimalistisch gerahmte Glasschiebewand mit großen Paneelen von NanaWall Systems. Schlicht in der Form, aber dennoch perfekt konstruiert. Erzeugt klare, gleichmäßige und ultradünne Linien für maximal lichtdurchflutete Räume, die den Innenraum mit dem Außenbereich verbinden. Der preisgekrönte Cero bietet deckenhohe Glasschiebepaneele mit eingelassenen Ober- und Unterschienen. Cero wird durch bewährte deutsche Premiumtechnik hergestellt und ermöglicht maximale Transparenz mit den größten Glasscheiben und den minimalsten Rahmen, die NanaWall bietet.

    Cero ist je nach Wärmeleistungsbedarf in zwei Optionen erhältlich: Cero III mit Dreifachverglasung und Cero II mit Doppelverglasung. Cero II-Standard- und verstärkte Einheiten sind im gesamten Bundesstaat Florida mit der Produktzulassungsnummer FL38028 zugelassen. Cero III-Standard- und verstärkte Einheiten sind im gesamten Bundesstaat Florida mit der Produktgenehmigungsnummer FL35024.1 zugelassen.

    cero wurde auf 40.000 Öffnungs- und Schließzyklen getestet. Die NanaWall Floor Supported Technology stellt sicher, dass die Rollen über dem Grundwasserspiegel laufen und das Design ermöglicht einen dauerhaft reibungslosen Betrieb. Für ein hohes Maß an Isolierung und Energieeffizienz sind die Profile von cero mit glasfaserverstärktem Polyamid thermisch getrennt.

    Spezifikation
    • cero II panels are available in sizes up to 7' 4 1/2" (W) x 13' 1" (H) (2250 mm x 4000 mm). cero III panels are available in sizes up to 9’ 10" (W) x 13' 1" (H) (3000 mm x 4000 mm). cero is available in numerous configurations with combinations of sliding and fixed panels. Systems are available with up to 3 tracks and 6 panels with pocketed and open corner configurations possible. Please contact NanaWall for sizing and configurations.

      Standard to cero is reduced iron tempered glass with a VLT of 90%. Other glazing choices include low iron and laminated glass. All glazing has an option of argon filled double or triple insulated low-E. cero II with a higher weather performance sill was tested with STC 47 glass and achieved a unit STC of 43 and an OITC of 34. cero III with the higher weather performance sill was tested with STC 50 glass and achieved a unit STC of 44 and an OITC of 35.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCERO
    • ProduktfamilieDoors
    • ProduktgruppeSliding doors
    • Veröffentlichungsdatum2022-03-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Schiebetüren
    • IFCClassificationTürblatt
    • Klassifizierung08 32 13
    • Format2014TitelSliding Aluminum-Framed Glass Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit