Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NCB‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler
Navien

NCB‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler

Google-Übersetzung,

• Intelligente Steuerung des LCD-Displays, des Schnellwahlrads und des Setup-Assistenten

• Fortschrittlicher Doppelwärmetauscher aus Edelstahl

• 15:1 Warmwasser und bis zu 5,5:1 Heiz-TDR

• Vor Ort umrüstbares Gassystem (NG/LP) bis zu 10.100 Fuß.

• Kann bis zu 15 NPE-Warmwasserbereiter kaskadieren

• Kann bis zu 7 NPE-Warmwasserbereiter gemeinsam entlüften

• Eingebaute 3-Zonen-Pumpen und 3-Zonen-Ventile mit Stromanschlüssen

• 2" Entlüftung bis zu 65' und 3" Entlüftung bis zu 150'

Spezifikation
  • Width 17.3"

    Height 29.3"

    Depth 12.8"

    Heating Capacity 56,000 BTU/H (16.4 kWh) | 74,000 BTU/H (21.7 kWh)

    Model NCB-190/060H | NCB-190/080H

    Water Pressure Max 30 psi

    Water Pressure Min 12 psi

    Connection Size (Ø) 3/4"

    Connection Type NPT

    Weight 87 lb.

    Installation Type Indoor wall-hung

    Venting Type Forced draft direct vent

    Material Stainless steel | Cold rolled carbon steel

    Voltage 120 V

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNCB-H-Series-Combi-Boilers
  • ProduktfamilieCombi‑Boilers, Residential
  • ProduktgruppeHigh‑Efficiency Condensing Combi‑Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit