Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NPF Hydro‑Furnace – Up Flow
NPF Hydro‑Furnace – Up Flow
NPF Hydro‑Furnace – Up Flow
    Navien

    NPF Hydro‑Furnace – Up Flow

    Google-Übersetzung,

    Wir stellen Ihnen die neuste Entwicklung in der Wohnraumheizung vor: Unser NPF-Wasserofen verfügt über einen Wasserwärmetauscher aus Edelstahl, Kondensationstechnologie, ein hocheffizientes Gebläse mit variabler Kapazität und einen modulierenden Gasbrenner, sodass der NPF sowohl bei Erdgas- als auch bei Propangas-Anwendungen mit 15–100 % seiner Kapazität betrieben werden kann.

    Bei herkömmlichen Gasöfen befindet sich der Verbrennungswärmetauscher im konditionierten Luftstrom. Dadurch wird die Luft sehr hohen
    Temperaturen, die die Luft austrocknen können. Der NPF-Unterschied: Der NPF erhitzt Wasser, indem er das Gas in einem geschlossenen Verbrennungswärmetauscher verbrennt, der vollständig vom Luftstrom isoliert ist. Das erhitzte Wasser wird dann durch einen Hydronik-Wärmetauscher gepumpt, der die Wärme sanft an die Luft abgibt. Diese einzigartige Methode verbessert die Betriebskontrolle, sorgt für sicheres und gleichmäßiges Heizen und reduziert Betriebsgeräusche auf ein Minimum. Indem die Luft viel niedrigeren Temperaturen ausgesetzt wird, wird die Luftfeuchtigkeit der klimatisierten Luft weniger beeinträchtigt.

    Unabhängig davon, ob Sie sich für ein Modell mit vertikalem Aufwärtsfluss oder horizontalem Fluss entscheiden, profitieren Sie von denselben erweiterten Funktionen, derselben Leistung und demselben Garantieschutz.

    Spezifikation
    • Model NPF700-060U3BH | NPF700-080U3BH | NPF700-100U5CH

      Heating Capacity 9,000 - 60,000 BTU/H | 14,000 - 100,000 BTU/H

      Thermal Efficiency (or UEF) 0.97

      Width 34.5"

      Depth 31"

      Height 17.5" | 21"

      Installation Type Upflow, Verticle

      Venting Type Forced draft direct vent or non-direct vent

      Gas Supply Connection Size 1/2"

      Gas Supply Connection Type NPT

      Voltage 120 V

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNPF-Series-Hydro-Furnace-Up-Flow
    • ProduktfamilieHydronic Furnaces
    • ProduktgruppeUp‑Flow Hydro‑Furnace
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-01-23
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSüdkorea
    • Hergestellt inSüdkorea
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit