Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NFB‑C Commercial Condensing High-Efficiency Boiler
Navien

NFB‑C Commercial Condensing High-Efficiency Boiler

Google-Übersetzung,
Die hocheffiziente Flammrohr-Kondensationstechnologie von Navien macht den NFB-C schwer zu übertreffen und zur idealen Wahl für moderne gewerbliche Kesselanwendungen.

Navien kümmert sich um alles von Anfang bis Ende...und macht NFB-C damit zum Komplettpaket.

  • Robotergestützte und automatisierte Fertigungstechnologie für unübertroffene Qualitätskontrolle.
  • Eigenentwickelte und gefertigte Komponenten für optimale Systemkompatibilität...im Gegensatz zu den meisten Wettbewerbern, die für den Bau ihrer Kessel die gleichen zugekauften Teile verwenden.
  • Niedrigere Installationskosten dank unserer innovativen, kompakten Wandmontagekonstruktion, intuitiver Bedienelemente, Rohrleitungsanschlüssen oben oder unten und flexiblen Entlüftungsoptionen.
  • Niedrigere Betriebskosten dank branchenführender thermischer Effizienz von TE 97,5 %...
    Energy Star-zertifiziert
  • Kaskadierbare und gemeinsame Entlüftung möglich.
  • Erstklassige Schulungen und technischer Support.
  • Eine der besten Garantieleistungen der Branche.
  • Rohranschlüsse oben und unten für Boden- oder Wandinstallationen.
  • BMS-Konnektivität (Modbus, BACnet und LonWorks).
  • Hochgebirgsanlagen bis zu 10.100 Fuß.
Spezifikation
  • NFB-C Models:

    • NFB-301C
    • NFB-399C

    Model NFB-301C Specs

    • Heating Capacity 20,000-301,000 BTU/H
    • Thermal Efficiency (or UEF) 0.98
    • Installation Type Indoor wall-hung
    • Width 25.1"
    • Height 32.8"
    • Depth 22.3"
    • Weight 243 lb.
    • Water Pressure Min 12 psi
    • Water Pressure Max 160 psi
    • Cold Water Inlet Connection Size 1 1/4"
    • Gas Supply Connection Type NPT
    • Gas Supply Connection Size 3/4"
    • Voltage 120 V
    • Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)


    Model NFB-399C Specs

    • Heating Capacity 26,000-399,000 BTU/H
    • Thermal Efficiency (or UEF) 0.98
    • Installation Type Indoor wall-hung
    • Width 25.1"
    • Height 32.8"
    • Depth 22.3"
    • Weight 278 lb.
    • Water Pressure Min 12 psi
    • Water Pressure Max 160 psi
    • Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"
    • Gas Supply Connection Type NPT
    • Gas Supply Connection Size 3/4"
    • Voltage 120 V
    • Venting Type Forced draft direct vent and non-direct vent (single pipe)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNFB-C-Series-Boilers
  • ProduktfamilieBoilers, Commercial
  • ProduktgruppeCommercial Condensing High‑Efficiency Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit