Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ready‑Link Commercial Boiler Rack System
Navien

Ready‑Link Commercial Boiler Rack System

Google-Übersetzung,

Ready-Link® Gewerbekessel-Gestellsystem, Basis- und Zusatzgestelle.

Dieses freistehende Regalsystem ist modular aufgebaut, verfügt über Rohrhalterungen für die Montage im Feld und ist für die Installation im Innenbereich zugelassen.

Um das ursprüngliche Basis-Rack (Teilenummer: GFFM-KDIZUS-007) zu erweitern, fahren Sie einfach mit Zusatz-Racks (Teilenummer: GFFM-KDIZUS-008) fort, wodurch bis zu 10 Einheiten auf einem freistehenden Rack-System möglich werden.

Entwickelt für den Einsatz mit Geräten der NFB-C-Serie

Spezifikation
    • Navien Ready-Link® Commercial Rack system can be used to mount single or multiple commercial boiler units that are connected to a cascade system
    • This accessory is compatible with the following Navien models: NFB-301C and NFB-399C Fire Tube Boiler
    •  Commercial rack systems with NFB-C Series commercial boilers are rated for INDOOR only.
    • Recommended for systems that are located in tight spacing or in areas without enough available wall spacing.
    • Designed to hold commercial boiler units as well as common water and gas piping
    • In-line setup only, up to 9 extension kits can be assembled to the base rack, for up to 10 units.
    • Weight: 116.5 lbs (53.0 kg) per BASE Kit, 70.0 lbs (32 kg) per ADD-ON Kit
    • Navien Part Number(s): GFFM-KDIZUS-007 (BASE for single ), GFFM-KDIZUS-008 (ADD-ON extension kit for 2+ units in-line )
    • Warranty 1 Year
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerReady-Link-Commercial-Boiler-Rack
  • ProduktfamiliePlumbing, Rack, Manifold Systems
  • ProduktgruppeCommercial Boiler Rack Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit