Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NFC‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler
Navien

NFC‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler

Google-Übersetzung,

• 95 % AFUE – Energy Star-zertifiziert

• Warmwasser 15:1 TDR und Heizung 13:1 TDR

• 2" Entlüftung bis 65', 3" Entlüftung bis 150'

• Erweiterte Bedienelemente mit intuitiver Benutzeroberfläche und Setup-Assistent

• NEUES Warmwassermodul mit Misch- und Wassereinstellventilen

• Integrierte Stromversorgungsanschlüsse für 3-Zonen-Ventile oder 3-Zonen-Pumpen

• Gemeinsame Entlüftung mit bis zu 7 NPE-Einheiten und Kaskadierung von bis zu 15 NPE-Einheiten

• Zugelassen für Höhenlagen bis zu 10.100 Fuß (NG und LP), Umrüstsätze enthalten

• Patentierter Edelstahl-Feuerrohr-Wärmetauscher mit nichtmetallischer Kondensatbasis

Spezifikation
  • Model NFC-250/175H - 13,300-175,000 BTU/H | NFC-250/200H - 13,300-199,900 BTU/H

    Heating Capacity 13,300-175,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    DHW Capacity (Domestic Hot Water) 13,300-210,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 33.5"

    Depth 17.3"

    Weight 141 lb.

    Cold Water Inlet Connection Size 1"

    Water Pressure Min 12 psi

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Max 80 psi

    Venting Type Exhaust

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNFC-H-Series-Boilers
  • ProduktfamilieCombi-Boilers, Residential, Commercial
  • ProduktgruppeHigh‑Efficiency Condensing Combi‑Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit