Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ready-Link Rack System
Navien

Ready-Link Rack System

Google-Übersetzung,
  • Navien Ready‑Link Rack V3-System, Basis- und Zusatzgepäckträger.
  • Dieses freistehende Regalsystem ist modular für die Montage im Feld konzipiert und über normale Vertriebskanäle erhältlich, was sowohl die Liefer- als auch die Installationszeit verkürzt.
  • Konzipiert für die Aufnahme von Warmwasserbereitern oder Boilern sowie üblichen Wasser- und Gasleitungen.
  • Zugelassen für die Installation im Innen- und Außenbereich.
Spezifikation
    • This accessory is compatible with the following Navien tankless water heater, combi-boiler and boiler models:
      • NPE-A/S, NPEA2/S2
      • NCB-E/NCB-H
      • NHB/NHB-H
      • NFB/NFB-H
      • NFC/NFC-H
      • NPN
      • NHW700A/S
    • Recommended for systems that are located in tight spacing or in areas without enough available wall space.
    • Designed to hold water heater and boiler units as well as common water and gas piping.
    • Overall Dimensions will vary by number and type of units being mounted and configuration.
      • Base Rack - 22" W x 65.5" H x 32" D
      • Add-on Rack - 20"W x 65.5"H x 32"D

    • Weight: 48lbs (21.8kg) per Base rack, 24lbs (10.9kg) per Add-on rack.
    • Navien Part Number(s):
      • GFFM-KDIZUS-005 (Base for single or 2 units back-to-back)
      • GFFM-KDIZUS-006 (Add-on extension kit for 2+ units in-line or 3+ units back-to-back)
    • Warranty 1 Year
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerReady-Link-Rack-System
  • ProduktfamiliePlumbing, Rack, Manifold Systems
  • ProduktgruppeCommercial Tankless Rack Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-02-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit