Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NFB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler
Navien

NFB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler

Google-Übersetzung,

• 95 % AFUE – Energy Star-zertifiziert

• Warmwasser 15:1 TDR und Heizung 13:1 TDR

• 2" Entlüftung bis 65', 3" Entlüftung bis 150'

• Erweiterte Bedienelemente mit intuitiver Benutzeroberfläche und Setup-Assistent

• NEUES Warmwassermodul mit Misch- und Wassereinstellventilen

• Integrierte Stromversorgungsanschlüsse für 3-Zonen-Ventile oder 3-Zonen-Pumpen

• Gemeinsame Entlüftung mit bis zu 7 NPE-Einheiten und Kaskadierung von bis zu 15 NPE-Einheiten

• Zugelassen für Höhenlagen bis zu 10.100 Fuß (NG und LP), Umrüstsätze enthalten

• Patentierter Edelstahl-Feuerrohr-Wärmetauscher mit nichtmetallischer Kondensatbasis

Spezifikation
  • Model NFB-175H | NFB-200H

    Heating Capacity 13,300-175,000 BTU/H | 13,300-199,900 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95 | 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 27.6"

    Depth 17.3"

    Cold Water Inlet Connection Size 1.25"

    Weight 121 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 80 psi

    Water Pressure Max 6 psi

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNFB-H-Series-Boilers
  • ProduktfamilieBoilers, Residential, Commercial
  • ProduktgruppeCondensing High‑Efficiency Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit