Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NHB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler
Navien

NHB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler

Google-Übersetzung,

Als Marktführer in der Brennwerttechnik hat Navien die Warmwasserbranche bereits mit den preisgekrönten NPE-Durchlauferhitzern und den NCB-H-Kombikesseln neu erfunden. Unsere neue NHB-H-Kesselserie ist die nächste in einer langen Reihe von Innovationen von Navien. Alle Kessel verfügen über Naviens fortschrittliches Brennersystem, einen branchenführenden AFUE von 95 % und Drosselungsverhältnisse von bis zu 15:1.

Spezifikation
  • Model NHB-55H | NHB-80H | NHB-110H | NHB-150H

    Heating Capacity 8,000-55,000 BTU/H | 8,000-80,000 BTU/H | 10,000-110,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 23.8"

    Depth 12.8"

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Weight 73 lb. | 80 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 30 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNHB-H-Series-Boilers
  • ProduktfamilieBoilers, Residential
  • ProduktgruppeCondensing High‑Efficiency Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-01-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSüdkorea
  • Hergestellt inSüdkorea
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit