Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NHB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)
Navien

NHB Condensing High-Efficiency Boiler (Legacy)

Google-Übersetzung,

Mit unserer Kaskadentechnologie wird, wenn eine Einheit (bestimmt durch die Vor- und Rücklauftemperaturen) 80 % ihrer Kapazität erreicht, die nächste Einheit aktiviert, um zur Erfüllung des Bedarfs an Warmwasser-Raumheizung beizutragen.

Dieser Bedarf und das Bedarfsverhältnis für die Warmwasser-Raumheizung bleiben so lange bestehen, bis alle Einheiten die benötigte Warmwasser-Raumheizung bis zur maximalen kaskadierten Kapazität erzeugen. Das Navien-Kaskadierungssystem gleicht außerdem die Arbeitslast jeder Einheit aus, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. Der NHB ist doppelt zertifiziert für Einzel- und 2-Rohr-Entlüftungsanwendungen.

Spezifikation
  • Model NHB-055 | NHB-080 | NHB-110 | NHB-150

    Heating Capacity 8,000-55,000 BTU/H | 8,000-80,000 BTU/H | 10,000-110,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Depth 12" | 13"

    Width 17"

    Height 24"

    Weight 73 lb. | 80 lb.

    Cold Water Inlet Connection Size 3/4"

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 30 psi

    Gas Supply Connection Type NPT

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNHB-Series-Boilers
  • ProduktfamilieBoilers, Residential
  • ProduktgruppeLegacy Condensing Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit