Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
C80- Venetian Blinds

C80- Venetian Blinds

Google-Übersetzung,
Die C-Typ Außenjalousie ist ein bewährtes und beliebtestes Beschattungssystem. Die Universalität des Systems wird sich sowohl in Wohnhäusern als auch in Bürogebäuden bewähren. Es ist auch die flexibelste Lösung, die je nach Bedarf des Endbenutzers auf unterschiedliche Weise angewendet werden kann.
Spezifikation
  • WIDTH MIN 800 mm | MAX 4600 mm HEIGHT MIN 800 mm | MAX 4500 mm DRIVE crank, standard length of 2/3 height of the venetian blind motor
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerC80_nerligruppen
  • ProduktfamilieExternal sunshading
  • ProduktgruppeVenetian Blinds
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-02-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4500
  • Breite (mm)4600
  • Tiefe (mm)120
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)23
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
  • IFCClassificationFenster
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSunscreens
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit