Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Newport Brass 2040 Secant Widespread Bathroom Faucet

Newport Brass 2040 Secant Widespread Bathroom Faucet

Google-Übersetzung,

Konstruktion aus massivem Messing. ADA-konforme Hebelgriffe. Ventilkörper aus Messing Ventil enthalten. Scheibenventilkartuschen mit Vierteldrehung und scheibenloser Keramik. Auslaufbaugruppe mit integrierten Versorgungsschläuchen. Ablaufgarnitur mit Endstück.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
    • Available in 27 unique Finishes
    • Solid Brass Construction
    • ADA Compliant Lever Handles
    • Brass Valve bodies Valve Included
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges
    • Spout Assembly with integral supply hoses
    • Pop-up drain with tail piece
    • 6-3/4" (17.1 cm) spout height at outlet
    • 5-13/16" (14.8 cm) spout reach (c-c)
    • For 8" (20.3 cm) centers - Maximum 20" (50.8 cm)
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNewport-Brass-2040-Secant-Widespread-Bathroom-Faucet
  • ProduktfamilieFaucet
  • ProduktgruppeBathroom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit