Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Newport Brass 7300 Newport 365 Deck Mounted Bathroom Faucet

Newport Brass 7300 Newport 365 Deck Mounted Bathroom Faucet

Google-Übersetzung,

Konstruktion aus massivem Messing. Angegebene Griffe (Hebel oder Kreuz) sind ADA-konform, wenn sie mit einem Wasserhahn verwendet werden. Ventilkörper aus Messing inklusive Ventil. Griffe (2-116 Lever oder 2-222 Cross) müssen separat bestellt werden. Scheibenventilkartuschen mit Vierteldrehung und scheibenloser Keramik. Auslaufbaugruppe mit integrierten Versorgungsschläuchen. Ablaufgarnitur mit Endstück.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
    • Available in Polished Chrome, Forever Brass (PVD), Polished Nickel, Satin Nickel and Oil Rubbed Bronze
    • Solid Brass Construction
    • Specified handles (lever or cross) are ADA compliant when used with faucet
    • Brass Valve Bodies Valve Included
    • Must order handles (2-116 Lever or 2-222 Cross) separately.
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges
    • Spout Assembly with integral supply hoses
    • Pop-up drain with tail piece
    • 1-7/16" (3.7 cm) spout height at outlet
    • 5-5/8" (14.3 cm) spout reach (c-c)
    • For 8" (20.3 cm) centers - Maximum 20" (50.8 cm)
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNewport-Brass-7300-Newport-365-Deck-Mounted-Bathroom-Faucet
  • ProduktfamilieFaucet
  • ProduktgruppeBathroom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit