Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Newport Brass 8233 Newport 365 Bronwen Bathroom Faucet

Newport Brass 8233 Newport 365 Bronwen Bathroom Faucet

Google-Übersetzung,

Dieses Produkt zeichnet sich durch eine einfache, aber raffinierte zeitgenössische Ästhetik aus, die Komfort und Klarheit in Bad und Küche bringt. Starke Kanten ergänzen die glatten Konturen des Auslaufs und machen dieses moderne, architektonische Design aus. Erhältlich in poliertem Chrom (26), poliertem Nickel (15), satiniertem Nickel (15S) Konstruktion aus massivem Messing Gehäuse aus geschmiedetem Messing mit oben montiertem Griff Euro-Motion-Keramikscheibe 25-mm-Ventilkartusche ADA-konformer moderner Hebelgriff Auslauf mit integrierten Versorgungsschläuchen 5. 53" (14,0 cm) Auslaufhöhe am Auslass 4, 99" (12,7 cm) Auslaufreichweite (cm³) Für Einlochkonfigurationen 1,2 Gallonen (4,5 Liter) pro Minute maximale Durchflussrate.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
    • Available in Polished Chrome (26), Polished Nickel (15) & Satin Nickel (15S)
    • Solid Brass Construction
    • Forged brass body with top-mounted handle
    • Euro-motion ceramic disc 25 mm valve cartridge
    • ADA compliant contemporary lever handle
    • Spout assembly with integral supply hoses
    • 5.53" (14.0 cm) spout height at outlet
    • 4.99" (12.7 cm) spout reach (c-c)
    • For single hole configurations
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNewport-Brass-8233-Newport-365-Bronwen-Bathroom-Faucet
  • ProduktfamilieFaucet
  • ProduktgruppeBathroom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit