Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Newport Brass 8300 Newport 365 Prezlee Bathroom Faucet

Newport Brass 8300 Newport 365 Prezlee Bathroom Faucet

Google-Übersetzung,

Solide Metallkonstruktion. Ventilkörper aus Messing. Scheibenventilkartuschen mit Vierteldrehung und scheibenloser Keramik. ADA-konforme Hebelgriffe. Auslaufbaugruppe mit integrierten Versorgungsschläuchen. Ablaufgarnitur mit Endstück.

Wie auf Amazon.com vorgestellt

Spezifikation
    • Available in Polished Chrome (26), Polished Nickel (15) & Satin Nickel (15S)
    • Solid metal construction
    • Brass valve bodies
    • Quarter-turn washerless ceramic disc valve cartridges
    • ADA compliant lever handles
    • Spout assembly with integral supply hoses
    • Pop-up drain with tail piece
    • 4-1/16" (10.3 cm) spout height at outlet
    • 5-1/8" (13.0 cm) spout reach (c-c)
    • For 8" (20.3 cm) centers - Maximum 20" (50.8 cm)
    • 1.2 gallons (4.5 liters) per minute maximum flow rate
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNewport-Brass-8300-Newport-365-Prezlee-Bathroom-Faucet
  • ProduktfamilieFaucet
  • ProduktgruppeBathroom
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit