Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Titan N-210 Whole House Tankless Water Heater
Titan N-210 Whole House Tankless Water Heater

    Titan N-210 Whole House Tankless Water Heater

    Google-Übersetzung,

    Das Modell N-210 ist einer der leistungsstärksten Durchlauferhitzer, die Titan herstellt. Das Modell N-210 wird für fast alle Anwendungen im ganzen Land und in Kanada empfohlen. Darüber hinaus eignet es sich hervorragend für Haushalte in Staaten, in denen der Warmwasserbedarf größer ist, wie z. B. solche mit mehreren Duschköpfen, Körpersprühern und großen Whirlpools. Dies ist das Nonplusultra unter den Durchlauferhitzern! Da viele Haushalte heute die Badezimmer mit neuen Dingen wie Körpersprühern und mehreren Duschköpfen aufrüsten, war neue Technologie erforderlich. Auch Anbauten wie Whirlpoolwannen sind im Neubau zum Standard geworden, im Gegensatz zu einem teuren Umbau vor ein paar Jahren. Dies ist einer der Hauptgründe für die Notwendigkeit einer Entwicklung von Durchlauferhitzern mit größerer Kapazität. Ein weiterer Grund für eine leistungsstärkere Einheit sind die kalten Temperaturen in den nördlichen Bundesstaaten, wo ein höherer Temperaturanstieg erforderlich ist, um das Wasser sofort zu erwärmen. Dies führte zur Schaffung der SCR-4-Linie mit den Modellen N-180, N-210 und N-270.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #NiagraIndustries #TitanElectronicTanklessWaterHeater #DigitalTanklessWaterHeater

    Spezifikation
    • Specifications

      Compliance UL-#499
      Listing E212386
      Tested MET Laboratories
      NSF/ANSI-372 Certified ETL Laboratories
      Dimensions 11 1/2" W x 10 1/2" H x 3" D
      Weight 12 Pounds
      Materials Brass and Copper Interior/Steel Casing.
      Flow Rate 5 GPM
      Pipe Fitting 3/4" Standard Pipe
      Pressure Requirements 5 PSI-Min./150 PSI-Max
      Voltage 240 Volts
      Elements Dual Nichrome Elements
      Energy Efficiency 99.5%
      Activation 0.4 GPM-on/).3 GPM-off
      Indicators LCD Digital Real Time Readout
      Warranty 10 years on casing 1 year on components
      Protection Electronic Temp. Control - Manual Resetable Thermostat

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTitan-N-210-Whole-House-Tankless-Water-Heater
    • ProduktfamilieTankless Water Heater
    • ProduktgruppeElectronic
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Warmwasserbereiter
    • UNSPSCNameDomestic water heaters
    • UNSPSCCode40101825
    • Klassifizierung22 33 30
    • Format2014TitelResidential, Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClassNummer23-31 29 00
    • OmniClassTitelHot Water Heaters

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA