Cloche – eine Stadtleuchte der Marke Lorelux – gehört zu den ersten Leuchten „Made in Italy“, die aus Hochleistungs-Polyethylen gefertigt werden. Wie alle Leuchten von Lorelux zeichnet sie sich durch ein durchgefärbtes Monomaterial aus, das zu über 50 % aus recyceltem Kunststoff besteht. Dies gewährleistet Stabilität, Langlebigkeit und einen geschlossenen Kreislauf – von der Produktion bis zum vollständigen Recycling am Ende ihrer Nutzungsdauer.
Cloche ist ein ausgesprochen dezentes Leuchtmittel in der Stadtbeleuchtung. Die Originalität der Form kommt sowohl in der abgehängten als auch in der mastmontierten Ausführung zur Geltung, wo sie auf neuartige und charakteristische Weise integriert wird. Die Leuchtfläche, die insbesondere in die Kuppel eingelassen ist, ermöglicht eine weitere Reduzierung von Blendung und Lichtverschmutzung im Vergleich zu den gesetzlichen Grenzwerten.
Die Wandversion eignet sich ideal für Stadtzentren, auch solche mit historischem Wert, während die Mastversion Fußgängerzonen, Radwege, Straßen und Kreisverkehre prägt. Dank ihrer Geometrie garantiert Cloche eine optimale Lichtsteuerung und verhindert Streulicht, wodurch sie sich perfekt für Gassen und Straßen mit Masten von über 4 Metern Höhe eignet.