Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FreeStyle Linear Drain Cross Hatch 24

FreeStyle Linear Drain Cross Hatch 24

Google-Übersetzung,

Der FreeStyle Linear Drain ist der einzige Linear Drain auf dem Markt, der einen Membranklemmmechanismus verwendet. Diese mechanische Verbindung bietet die zuverlässigste, sicherste und wasserdichteste Verbindung der Abdichtungsbahn mit dem Abfluss. Alle Ausführungen bestehen aus 16-Gauge-Edelstahl 316 und erfüllen die ASME- und CSA-Standards für eine Last von 300 lb, die auf einer Platte mit 2 Zoll Durchmesser zentriert ist.

Spezifikation
    • Single slope to drain allows the use of larger tiles and greater design flexibility
    • Low profile and high capacity drainage make it ideal for barrier free applications
    • Membrane clamping mechanism assures a watertight seal with the waterproofing membrane
    • Waste pipe solvent welded into the drain for a watertight connection
    • Incorporate NobleSeal® for the most dependable waterproofing system available
    • One-Piece PVC or ABS construction ensures dependable performance with no manufactured seams
    • Contemporary styling with a selection of 7 drain lengths and four brushed stainless steel or tile top strainer styles
    • Save time - quick and easy installation
    • 7 lengths and 5 strainer styles available
    • Custom sizes available for quantities of 50 or more
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestyle_linear_drain_cross_hatch_24
  • ProduktfamilieLinear Drain
  • ProduktgruppeCross Hatch
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)31.75
  • Breite (mm)609.6
  • Tiefe (mm)114.3
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (kg)4.54
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • OmniClassNummer23-31 17 29
  • OmniClassTitelShower Drains
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit