Noritz ist stolz darauf, unsere effizientesten Durchlauferhitzer vorzustellen, die nächste Generation in der Technologie der Durchlauferhitzer - Kondensationsheizungen. Diese Innovation verwendet einen Doppelwärmetauscher, eine Fusion aus Edelstahl- und Kupferwärmetauschern. Die Komponente aus 100 % Edelstahl fängt die Restwärme der Abgastemperatur auf, um das einströmende Wasser vorzuwärmen, bevor es durch den Kupfer-Hauptwärmetauscher fließt. Dies führt zu einer drastischen Reduzierung von Kohlendioxid und erhöht den Wirkungsgrad der Heizung auf über 93 %! Ein weiterer Vorteil dieser Technologie sind niedrigere Abgastemperaturen, was bedeutet, dass kostengünstigeres PVC für die Entlüftung verwendet werden kann. Zur einfachen Installation ist ein PVC-Adapter in die Heizung eingebaut.
Es ist der coolste und umweltfreundlichste Durchlauferhitzer, der heute erhältlich ist! Dies ist die leistungsstärkste Verflüssigereinheit auf dem heutigen Markt. Einige andere Marken haben möglicherweise einen etwas höheren Wirkungsgrad, aber es gibt ein feines Gleichgewicht zwischen dem Wirkungsgrad und der Durchflussleistung. Bei Noritz streben wir danach, die Effizienz zu maximieren, ohne die Warmwasserleistung, Temperaturschwankungen und den Wasserdruck zu opfern. Komfort und Sicherheit sind etwas, bei dem wir keine Kompromisse eingehen.
Zu den integrierten Funktionen gehören Sicherheitssperre, Frostschutz und Höhenverstellung. Auch diese Geräte bieten mehrere Neuerungen:
Brennwerttechnik - Das fortschrittlichste Noritz-Gerät, über 93 % Wirkungsgrad!
Kombisystem-Aufbau - Open-Loop-Systemfunktionalität sowohl für die Trinkwassererwärmung als auch für das Raumheizungs-Kombinationssystem.
Sicherheitssperre - Standard max. 120 °F (siehe Bedienungsanleitung für höhere Temperaturen)
Doppelflammenbrenner – exklusiv bei Noritz ! Minimiert Temperaturschwankungen.
Vollständig modulierend – Passt die Brennerstufe automatisch entsprechend an.
Doppelwärmetauscher – 100 % korrosionsbeständiger Edelstahlwärmetauscher, verschmolzen mit einem handelsüblichen Kupferwärmetauscher.
Turbo Flow – Bis zu 11,1 GPM bei 35° Temperaturanstieg (8,4 GPM bei 45° Anstieg).
Quick Connect - Verdoppelt die Leistung durch Verbinden von 2 identischen Einheiten mit einem einzigen Kabel.
Direkte Zündung - Keine Standby-Zündflamme.
Thermosicherung - Automatisches Überhitzungsschutzsystem.
Harzbeschichtete Leiterplatte – Erhöht die Haltbarkeit und den Schutz vor Witterungseinflüssen.
Automatischer Luftregler - Überwacht die Innentemperatur/maximiert die Brennereffizienz.
Schlüsselwörter: Durchlauferhitzer, Wandmontage, Wohngebäude, Warmwasserbereitung
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
USA |