Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emergency Lighting GS
Emergency Lighting GS
    Normagrup

    Emergency Lighting GS

    Google-Übersetzung,

    GS-Familie: Die Essenz von Normalux in einer Leuchte.

    Die GS-Familie repräsentiert alle Werte, für die wir stehen – schlichtes, aber unverwechselbares Design, Zuverlässigkeit, Effizienz und Vielseitigkeit. Sie fängt den Geist von Normalux in einer einzigen Leuchte ein.

    Durch den Einsatz des G-AMS-Zubehörs kann die IP-Schutzart auf IP65 erhöht werden. So kann ein einziges Produkt die Anforderungen verschiedener Projekttypen erfüllen und gleichzeitig die Lagerkomplexität reduzieren. Das GS kann auch als Notausgangsschild verwendet werden und eignet sich sowohl für die Decken- als auch für die Wandmontage.

    Highlights:

    • Klares und funktionales Design mit Charakter
    • Zuverlässige, effiziente und vielseitige Leistung
    • IP65-Schutz mit G-AMS-Zubehör
    • Reduziert die Notwendigkeit, mehrere Modelle auf Lager zu haben
    • Doppelnutzen: Rettungszeichen für Decken- oder Wandmontage
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeralumbrado-emergencia-gs
    • ProduktfamilieGS
    • ProduktgruppeAlumbrado emergencia
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)252
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Not- und Sicherheitsbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001957
    • ETIM-NameEmergency luminaire
    • Klassifizierung26 52 00
    • Format2014TitelEmergency Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 13
    • OmniClassTitelEmergency Lighting
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit