Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bloc-porte coulissant 1 vantail C16
Bloc-porte coulissant 1 vantail C16
    Novoferm

    Bloc-porte coulissant 1 vantail C16

    Google-Übersetzung,
    Eine Brandschutztür mit Schiebetüren mit 1 Stunde Brandschutz. Die Feuerfestigkeit wird durch eine Innendämmung gewährleistet. Tür aus rostbeständigem Stahlsteifigkeits-Innenrahmen, 2 rostbeständigen Stahlverkleidungen und vielen zusätzlichen Zubehörteilen. Die Tür wird in einem Labor getestet und zertifiziert, das die offiziellen Aufzeichnungen erstellt. 2 Arten von Türpositionen sind verfügbar (geneigt und gerade). Viele Lackfarben sind erhältlich, um allen Baustilen oder Stilrichtungen gerecht zu werden und einen zusätzlichen Rostschutz zu bieten. Das Tor kann optional mit einer Schlupftür „F-Max“ ausgestattet werden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerC16
    • Produktfamilie Industrial doors
    • ProduktgruppeQuick-acting rolling shutters
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit