Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bloc porte battant 2 vantaux F-Max
Bloc porte battant 2 vantaux F-Max
Bloc porte battant 2 vantaux F-Max
    Novoferm

    Bloc porte battant 2 vantaux F-Max

    Google-Übersetzung,
    Brandschutztür mit zwei Schwenkflügeln mit 30 Minuten, 1 oder 2 Stunden Brandschutz. Die Feuerfestigkeit wird durch eine Innendämmung gewährleistet. Tür aus rostbeständigem Stahlsteifigkeits-Innenrahmen, 2 rostbeständigen Stahlverkleidungen und vielen zusätzlichen Zubehörteilen. Die Tür wird in einem Labor getestet und zertifiziert, das die offiziellen Aufzeichnungen erstellt. 3 Arten von Türzargen stehen zur Montage an Betonwänden oder Leichtbauwänden (Kleberwand) zur Verfügung. Viele Lackfarben sind erhältlich, um allen Baustilen oder Stilrichtungen gerecht zu werden und einen zusätzlichen Rostschutz zu bieten.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNOV030002
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • UNSPSCNameDoors
    • UNSPSCCode301715
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 10 00
    • Format2014TitelDoors and Frames
    • CSIUniFormatIICodeC1020
    • CSIUniFormatIITitleInterior Doors
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit