Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NovoSpeed Thermo S600
Novoferm

NovoSpeed Thermo S600

Unsere Forschungs- & Entwicklungsabteilung hat es geschaft ein beispiellos schnelles Sektionaltor mit außergewöhnlicher Isolationsleistung zu ent- wickeln. Einem Standardschienensystem mit speziell entwickelte Rollen wird mit Direktantrieb und umlaufender Kettentechnik betätigt. Dieses patentierte System ermöglicht auch das einzigartig schlanke Design des NovoSpeed Thermo S600. Der elektrische Antrieb ist frequenzgeregelt. Es besteht Auswahl aus unterschiedlichen Ausführungen und Bedienungen. Merkmale • Max. B x H = 5000 x 5000 mm, Max. Oberfläche (BxH) = 25 m2 • U-Wert bei Torgröße 5.000 x 5.000 mm mit ISO-Paneelen: 1,5 W/m2K • Hohe Öffnungsgeschwindigkeit bis 1,1 m/s • Windlastklasse 2 - 3 nach EN 12424, windbeständig bis 10 - 12 Beaufort (89 - 133 km/h) • Wartungsarm (200.000 Lastwechsel) federloses System • Schnelle und einfache Montage durch vormontiertes Ketten-/ Stahlseilsystem in der Führungsschiene • Konform EN 13241-1
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerthermoS600
  • Produktfamilie Industrial doors
  • ProduktgruppeQuick-acting rolling shutters
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit