Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range
TL-3031 Railing - Extended Range

    TL-3031 Railing - Extended Range

    Google-Übersetzung,
    Der OnLevel TL-3031 – Systemkompetenz auf höchstem Niveau, bei der faszinierendes und stilvolles Design, langlebige Qualität und kompromisslose Sicherheit zusammenkommen. Entdecken Sie die Möglichkeiten des TL-3031. Dieses Aluminium-Glasprofil ist für die seitliche Montage konzipiert und in folgenden Oberflächen erhältlich: Roh, Eloxiert (nahe EV1), Edelstahl-Optik und RAL-Farbbeschichtet. Mit seinen Standardlängen von 2500 mm und 5000 mm, seiner einfachen Installation in Kombination mit dem OnLevel Flex-Fit- oder OnLevel Fix-Fit-System und seinen vielen verschiedenen Oberflächen ist das TL-3031 das System für eine Vielzahl von Projektlösungen.
    Spezifikation
    • Benefits of the OnLevel TL-3031 system include:
      • Slender, attractive design
      • low maintenance
      • adjustable glass with OnLevel Flex-Fit or Fix-Fit glass assembly system
      • Water drainage hole at every metre
      • Raw, Anodised, SS Look and RAL Colour finishes
      • Top cover (optional) for a seamless fit in any situation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertl-3031-railing-extended-range
    • ProduktfamilieRailing TL-30
    • ProduktgruppeTL-3031 Side Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit