Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TL-6010 Ganzglasgeländersystem
TL-6010 Ganzglasgeländersystem
TL-6010 Ganzglasgeländersystem
TL-6010 Ganzglasgeländersystem
TL-6010 Ganzglasgeländersystem
TL-6010 Ganzglasgeländersystem
TL-6010 Ganzglasgeländersystem
TL-6010 Ganzglasgeländersystem
TL-6010 Ganzglasgeländersystem
TL-6010 Ganzglasgeländersystem

    TL-6010 Ganzglasgeländersystem

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)
    Das OnLevel TL-6010 Ganzglasgeländer - Systemkompetenz in bester Form in einer Begegnung zwischen faszinierendem und stilvollem Design, nachhaltiger Qualität und kompromissloser Sicherheit. Entdecken Sie die Möglichkeiten des TL-6010. Dieses Alu-Glashalteprofil wurde für die Top-Montage entworfen und ist in der Verarbeitung Aluminium roh, Natur eloxiert (ähnlich EV1), Edelstahloptik oder in jeder RAL-Farbe erhältlich. Mit den Standardlängen von 2500 mm und 5000 mm, der einfachen Installation in Kombination von OnLevel Flex-Fit oder OnLevel Fix-Fit und den vielen verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten ist das TL-6010 das System par excellence für viele Projektlösungen.
    Spezifikation
    • Einige Beispiele für die vielen Systemvorteile:
      • Schlankes, stilvolles Design
      • wartungsarm
      • Einstellbar, OnLevel Flex-Fit oder Fix-Fit Glasmontagesystem
      • Pro Meter eine Entwässerungsöffnung
      • Aluminium roh, Natur eloxiert (ähnlich EV1), Edelstahloptik oder in jeder RAL-Farbe
      • Endhauben (als Option) für einen nahtlosen Anschluss an jede gewünschte Situation
    Technische Spezifikation
    • Referenznummertl-6010-railing-base-range
    • ProduktfamilieRailing TL-60
    • ProduktgruppeTL-6010 Top Mount
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Geländer
    • IFCClassificationGeländer
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_15_60_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBalustrade and guarding systems
    • OmniClassNummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClassTitelRailing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit