Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Patch Panel with built in Cable Management, Clarity 5E & 6
Ortronics

Patch Panel with built in Cable Management, Clarity 5E & 6

Google-Übersetzung,


Patchpanel mit Kabelführung – Clarity-Panels mit Scharnier umfassen Kabelführungspanels zur Unterstützung von Anwendungen mit eingeschränktem Zugang von hinten. Panels können in der nach unten geklappten Position abgeschlossen werden, während sie auf Managementringen ruhen. Die Panels können auch Rücken an Rücken auf unseren 16,25 Zoll tiefen Mighty Mo-Racks montiert werden. Die Paneele sind in Standard und High Density erhältlich. Sowohl Clarity High Density als auch Standard Density Patch Panels mit klappbaren Kabelmanagement-Panels sind komponentenkonform mit den Leistungsanforderungen der TIA/EIA-Kategorien 5e und 6. Das High-Density-Panel mit 24 Ports nimmt zwei Höheneinheiten ein und misst 19" x 3,5". Das 48-Port-Panel mit hoher Dichte belegt 4 Höheneinheiten und misst 19 Zoll x 7 Zoll. Das 24-Port-Panel mit Standarddichte belegt 4 Höheneinheiten und das 48-Port-Panel mit Standarddichte 5 Höheneinheiten. Buchsen sind in Sechs-Port-Modulen gruppiert. Es ist Teil der Clarity Link- und Channel-Lösung, die einen erheblichen Spielraum für die installierte Leistung bietet
  • Bietet Zugang zur Rückseite des Bedienfelds von der Vorderseite des Racks: Unterstützt Anwendungen mit eingeschränktem Zugang von hinten.
  • Kann in heruntergeklappter Position terminiert werden: Schnelle und bequeme Kabelterminierung.
  • ETL verifiziert nach TIA-Komponentenspezifikation der Kategorien 5e und 6: Gewährleistet die Komponentenleistung
  • Mitte abgestimmt auf Clarity-Patchkabel: Transparentere Steckverbindungen.
  • Universell verdrahtete 110-Terminierung: Unterstützt T568A- und T568B-Installationen.
  • Neues IDC-Gehäuse: Für Kabeldurchmesser von 22–26 AWG
  • Mitgeliefertes Kabelmanagement auf der Rückseite: Unterstützt bewährte Verkabelungspraktiken.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerortronics-1006
  • ProduktfamilieDistribution Devices
  • ProduktgruppeCopper Patch Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit