Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Strangregulierventil „Hydrocontrol VTR“ DN25
Strangregulierventil „Hydrocontrol VTR“ DN25
Strangregulierventil „Hydrocontrol VTR“ DN25
Strangregulierventil „Hydrocontrol VTR“ DN25

    Strangregulierventil „Hydrocontrol VTR“ DN25

    "Hydrocontrol VTR" Rotguss-Strangregulierventil PN 25 in Schrägsitzausführung mit gesicherter, jederzeit kontrollierbarer, stufenloser Feinstvoreinstellung. Ablesbarkeit der Voreinstellung unabhängig von der Handradstellung. Alle Funktionselemente auf der Handradseite. Montage im Vor- und Rücklauf möglich. Ventilgehäuse und Kopfstück aus Rotguss, Spindel und Ventilkegel aus entzinkungsbeständigem Messing (Ms-EZB), Kegel mit Dichtung aus PTFE, wartungsfreie Spindelabdichtung durch doppelten O-Ring. Messventil und F+E-Kugelhahn anschließbar und untereinander austauschbar (Zubehör-Sets 1-4). Anschlussbohrungen für Zubehör-Sets mit Blindstopfen verschlossen. Beiderseits Muffengewinde nach EN 10226
    Spezifikation
    • Material: Bronze Surface: unplated kvs: 8.89 Size: DN 25 max. operating pressure: 25 bar min. operating temperature: -20 °C max. operating temperature: 150 °C Item no.: 1060108 EAN: 4026755124965 Manufacturer: Oventrop GmbH & Co. KG Subject to technical modifications without notice.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer1060108
    • ProduktfamilieHydronic balancing in heating and cooling systems
    • Produktgruppe"Hydrocontrol" Regulating and isolating valves
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-04-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)166
    • Breite (mm)168
    • Tiefe (mm)70.4
    Verwandt
    • HauptmaterialBronze
    • Sekundär MaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
    • IFCClassificationVentil
    • UNSPSCNameValves
    • UNSPSCCode401416
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit