Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Corpus
Corpus
Corpus

    Corpus

    Das mehrfach mit Designpreisen ausgezeichnete Produkt Corpus bietet eine exzellente Akustik-Performance in ausdrucksstarkem Design. Die Basis dafür bietet ein modularer Baukasten aus zehn unterschiedlich dimensionierten, rechteckigen und quadratischen Akustikelementen mit hochfeinen, weißen, vlieskaschierten Oberflächen – und schier grenzenlosen Kombinationsmöglichkeiten. Die zehn dreidimensionalen Akustikelemente können beliebig miteinander kombiniert und entweder nahtlos verbunden oder mit variablem Abstand verbaut werden. Für noch mehr Abwechslung und effektvolle Lichtakzente sorgen kubische LED-Elemente.

    Spezifikation
    • Glaswolle-Corpus

      Name: OWAconsult collection - Corpus

      S1, S2, M1, M2, L1, L2, XL1, XL2, XXL1 und XXL2

      Kollektion: OWAconsult collektion

      Hersteller: OWA

      Anwendung: Deckensegel

      Technische Daten:

      Sichtseite: weiß, vlieskaschiert

      Ausführung: vliesbeschichtet

      Farbe: weiß, endbehandelt

      Lichtreflexion: ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Brandverhalten: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

      Kante: scharfkantig

      Höhe:

      S1, M1, L1, XL1 und XXL1 150 mm

      S2, M2, L2, XL2 und XXL2 300 mm

      Schallabsorption:

      Alpha w = 1,00

      NRC = 1,00

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis zu 90 % RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCorpus_Canopies
    • ProduktfamilieCanopies
    • ProduktgruppeCanopies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlaswolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22_70
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRaft or island suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 00
    • Format2014TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit