Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
New Sandila/N smart
New Sandila/N smart

    New Sandila/N smart

    Durch ihre fein-gesandete Oberfläche mit einer kaum sichtbaren, feinen Nadelung bietet NEW Sandila/N smart eine erhöhte Schallabsorption. Durch ihre reduzierte Dicke besticht die Platte mit einem besonders attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.

    Spezifikation
    • Mineralplatte New Sandila/N smart

      Name: OWAcoustic Mineralplatte New Sandila/N smart

      Kollektion: OWAlifetime collektion

      Hersteller: OWA

      Anwendung: Deckensystem S 3, S 3 cliq, S 15 cliq

      Technische Daten:

      Mineralplatte gemäß DIN EN 13964 und DIN 18177

      Eignungsnachweis gemäß EU-Bauproduktenverordnung:

      CE-Kennzeichnung und Leistungserklärung (DoP)

      Luftdurchlässigkeitsklasse: PM 1

      Formaldehydklasse: FH 1

      VOC-Emissionen: TVOC 1

      Design: New Sandila/N smart

      Farbe: weiß, endbehandelt

      Lichtreflexion: ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

      Brandverhalten: A2-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1

      Kante: 3, gerade Kante

      Dicke: 145 mm Nennmaß

      Schallabsorption:

      Alpha w = 0,55

      NRC = 0,60

      Schall-Längsdämmung:

      Dn,f,w = 29 dB

      CAC = 31 dB

      Feuchtigkeitsbeständigkeit: bis zu 90 % RH

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerNew-sandilaN-smart
    • ProduktfamilieMineral ceilings
    • ProduktgruppeExposed systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMineralwolle
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationDecke
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25_22
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDemountable suspended ceiling systems
    • Klassifizierung09 51 23
    • Format2014TitelAcoustical Tile Ceilings
    • OmniClassNummer23-15 19 15 11 11
    • OmniClassTitelAcoustical Ceiling Tile
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit