Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps
P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps

    P-K EvoHP™ Commercial Heat Pumps

    Google-Übersetzung,

    Die PK EvoHP™ ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die sich nahtlos in herkömmliche Heizkesselsysteme integrieren lässt. Sie optimiert den Heizkomfort und die Warmwasserbereitung und reduziert gleichzeitig die CO₂-Emissionen deutlich. Dieses innovative Design setzt auf Nachhaltigkeit, indem es die Effizienz der Wärmepumpe optimal nutzt. Durch die Kombination beider Technologien bietet das System optimale Leistung und maximale Zuverlässigkeit bei minimaler Umweltbelastung, ohne Kompromisse bei Komfort oder Zuverlässigkeit einzugehen. Dieser integrierte Ansatz unterstreicht das Engagement für Nachhaltigkeit und gewährleistet gleichzeitig die in gewerblichen Heizsystemen erwartete Zuverlässigkeit.

    Modelle: HP250SW*, HP250DW*, HP500, HP700
    *Kältemittel R32

    Merkmale:

    • Bis zu 750 Mbit/s Kapazität pro Gerät
    • Bis zu 8 Einheiten kaskadierbar
    • Kann in Hybrid-Wärmepumpen-/Heizkesselanwendungen kombiniert werden.
    • Kältemittel mit niedrigem GWP verfügbar
    • Die Ziele zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen sollen zu 100 % erreicht werden.
    • Wirkungsgrade bis zu 400 %, Kosten pro Aktie gleich 4,0
    • Komfortheizungs- und Warmwasseroptionen – bis zu 140 Grad Fahrenheit
    • Monoblock-Gerätedesign
    • Modulation des Regelbereichs mit Wechselrichtertechnologie
    • Betrieb bis zu -30 Grad Fahrenheit

    Spezifikation
    • Intelligent Energy Management

      The intelligent control and automatic load adjustment technology ensures the P-K EvoHP™ runs at maximum efficiency during part load demand periods. This minimizes deterioration of the compressors, extending the useful life of the appliance.

      Stepless Capacity Control in All Conditions

      Unlock unprecedented energy savings with the P-K EvoHP 15% – 100% stepless capacity control. Experience unparalleled efficiency as the system precisely matches output to actual load demand, ensuring maximum energy conservation even at at low loads.

      Unlike traditional multi-compressor on/off systems, our inverter compressor smoothly adjusts its speed, seamlessly transitioning between loading and unloading operations without the unnecessary compressor starts and stops. This means reduced energy consumption and optimal performance, every time.

      Second-Generation Intelligent Defrosting

      P-K EvoHP utilizes intelligent defrosting technology, which can determine whether to defrost according to the operating conditions, ambient temperature, and frost density, which greatly extends the defrost cycle and reduces defrosting time by more than 20%. As a result, the unit operates with optimal heating capacity and energy efficiency.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerp-k-evohp-commercial-heat-pumps
    • ProduktfamilieWater Heaters
    • ProduktgruppeCommercial Heat Pumps
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmepumpen
    • ETIM-CodeEC000393
    • ETIM-NameHot water heat pump
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_37_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir to water heat pumps
    • Klassifizierung23 81 43
    • Format2014TitelAir-Source Unitary Heat Pumps
    • OmniClassNummer23-33 17 00
    • OmniClassTitelHeat Pumps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit