Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P-K MODU-FIRE® Forced Draft Non-Condensing Boilers

P-K MODU-FIRE® Forced Draft Non-Condensing Boilers

Google-Übersetzung,

Der PK MODU-FIRE ® Forced Draft-Kessel ist ein vollmodulierender Kessel, der sowohl Brennstoff als auch Luft in einem konstanten Verhältnis ändert und so die Kesselleistung an den tatsächlichen Wärmebedarf anpasst.

Mit einem konstanten Brennstoff-Luft-Verhältnis und einer stufenlosen 5:1-Regelung, die unterschiedliche Lasten bis hinunter zu 20 % der Nennleistung abbilden kann, lässt sich eine effiziente und saubere Verbrennung über den gesamten Brennbereich des Kessels erreichen.

Modelle: N750, N1000, N1500, N2000, N2500, N3000

Merkmale

  • Bis zu 88 % Wirkungsgrad
  • Entlüftungskategorie II oder IV
  • Kleine, modulare Konfiguration
  • Hohe Leistung
  • Die Brennstoff- und Luftzufuhr wird in einem konstanten Verhältnis angepasst, um die Kesselleistung dem tatsächlichen Wärmebedarf anzupassen.
  • Die stufenlose 5:1-Regelung kann Lastschwankungen bis zu 20 % der Nennkapazität ausgleichen.
  • Dynamische Luftdichtekompensation
  • Verhindert Kurzzyklusbetrieb in Pumpensystemen mit hoher variabler Drehzahl
  • Der erste Kessel seiner Art, der systemorientierte Intelligenz bietet
  • Genaue Rückkopplung der Feuerrate – analoges Ausgangssignal proportional zur Feuerrate
  • Entlüftung der Kategorie IV mit kleinem Durchmesser
  • Easy Service Construction
  • Vom Werk autorisierte Inbetriebnahme
  • Nullabstand

Vorteile

  • Vereinfachte, kostengünstige Installation
  • Saubere und effiziente Verbrennung über den gesamten Brennraum des Kessels
  • Maximale Wirkungsgrade bei kleinen Lasten
  • Nutzt bis zu 0,85 Dollar von jedem Treibstoffdollar als Komfortwärme.
  • Perfekter Teillast-Performer
  • Leicht zu inspizieren und zu warten; kann in wenigen Minuten zerlegt und wieder zusammengebaut werden.
  • Vor dem Versand einem Feuertest unterzogen.
  • 5 Jahre Garantie
Spezifikation
  • NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown energy usage

    All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerp-k-modu-fire-forced-draft-non-condensing-boilers
  • ProduktfamilieCommercial Boilers
  • ProduktgruppeNon-Condensing Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit