Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P-K Thermific VELOX® Non-Condensing Boilers

P-K Thermific VELOX® Non-Condensing Boilers

Google-Übersetzung,

Der PK THERMIFIC VELOX ® Kessel wird komplett verpackt geliefert und benötigt für eine einfache Installation nur fünf Anschlüsse, selbst auf brennbaren Böden.

Wenn es um kleine Abmessungen und große Leistung geht, ist der PK THERMIFIC VELOX ® Heizkessel kaum zu übertreffen – selbst das größte Modell passt durch eine 30 Zoll breite Türöffnung!

Mehrere Einheiten lassen sich in kleinen Räumen kombinieren, um nahezu jeden Heizbedarf zu decken – ideal für die Nachrüstung. Die hochmoderne, vertikale Bauweise mit radial befeuertem, ventilatorunterstütztem Brenner und Wärmetauscher ist der Schlüssel zu effizientem Betrieb. Dank dieser Konstruktion erreicht das Gerät einen CSA-zertifizierten thermischen Wirkungsgrad von 85 % und ist als nicht-kondensierendes Gerät der Kategorie I eingestuft.

Modelle: N750, N1000, N1500, N1700, N2000

Merkmale

  • Bis zu 85 % Wirkungsgrad
  • Entlüftungskategorie I
  • Komplettpaket-Design
  • Kompaktes modulares Design ermöglicht die Installation mehrerer Einheiten in Reihe.
  • Vertikale Brenner-/Wärmetauscherkonstruktion
  • Einzigartige integrierte Kupferwasserrohre mit Kühlrippen
  • Hohes Wärmeübertragungsverhältnis
  • Lo-Hi-Lo-Bedienelemente bei einigen Modellen
  • Leiser Betrieb, unterhalb der OSHA-Standards
  • CSA (AGA/CGA)-zertifiziert und ASME-zugelassen

Vorteile

  • Höchstmöglicher thermischer Wirkungsgrad für einen nicht kondensierenden, gasbetriebenen Kessel
  • Erzeugt bei Betrieb mit den empfohlenen Temperaturen weder im Wärmetauscher noch im Entlüftungssystem stark korrosives Kondensat.
  • Für die Installation werden nur fünf Anschlüsse benötigt.
  • Niedrige Installationskosten
  • Niedrige Betriebskosten und geringere Treibstoffrechnungen
  • Geringer Wartungsaufwand
  • Kompakt bis frei von 30 Zoll Türöffnungen
  • Die geschlossene Verbrennungskonstruktion macht große Luftschlitze überflüssig und ermöglicht die Installation des Kessels in einer Unterdruckumgebung oder in der Nähe von Kältemitteln.
  • Optionale Warmwasserboiler für den Hausgebrauch
  • Der Brenner kann zur Reinigung oder Inspektion schnell und einfach aus dem Wärmetauscher entnommen werden.
  • Hohes Wärmeübertragungsverhältnis und schnelle Reaktion auf Lastanforderungen
  • Leicht zugänglich, ideal für Nachrüstungen an schwer zugänglichen Stellen
  • 5 Jahre Garantie
Spezifikation
  • NURO® Touch-Screen Control SystemTurndown Energy Usage

    All of our boilers are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerp-k-thermific-velox-non-condensing-boilers
  • ProduktfamilieCommercial Boilers
  • ProduktgruppeNon-Condensing Boilers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-01-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
  • IFCClassificationKessel
  • ETIM-CodeEG015210
  • ETIM-NameBoilers and heaters
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
  • Klassifizierung23 52 00
  • Format2014TitelHeating Boilers
  • OmniClassNummer23-33 11 00
  • OmniClassTitelCommercial Boilers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit