Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
P-K SOLIS® Firetube Condensing Boiler
P-K SOLIS® Firetube Condensing Boiler
P-K SOLIS® Firetube Condensing Boiler

    P-K SOLIS® Firetube Condensing Boiler

    Google-Übersetzung,

    Patterson-Kelley präsentiert mit Stolz seinen ersten Flammrohrkessel, den PK SOLIS®! Dieser hochmoderne Brennwertkessel der Spitzenklasse bietet maximalen Komfort bei minimalem Energie- und Platzbedarf. Jedes PK SOLIS®-Modell zeichnet sich durch ein einzigartiges geometrisches Design aus, das die Wärmeübertragung optimiert und so einen Wirkungsgrad von 97 %, ein Regelverhältnis von 10:1 und extrem niedrige NOx-Emissionen ermöglicht.

    Merkmale:

    • 725 – 3000 MBTU (Erdgas)
    • Bis zu 97 % thermischer Wirkungsgrad
    • 10:1 mechanische Teillast
    • Rohr und Rohrboden aus Edelstahl 316
    • Gehäuse des Wärmetauschers aus Edelstahl 304
    • Dank seiner schmalen Stellfläche passt es durch eine Standardtüröffnung von 36 Zoll!
    • Scharniertüren und abnehmbare Türen ermöglichen einen schnellen Zugang zu den Feuerrohren und dem Brenner für eine einfache Wartung.
    • Platzsparend für die nebeneinanderliegende Installation geeignet
    • Die benutzerfreundliche NURO®-Touchscreen-Technologie ermöglicht die Steuerung und Einstellung des Heizkessels per Fingerwisch.
    • Extrem niedrige NOx-Emissionen

    Modelle: SL725, SL850, SL1000, SL1500, SL2000, SL2500 und SL3000

    Spezifikation
    • 10:1 Turndown Technology Increases Efficiency and Reduces Operating Cost

      Patterson-Kelley has achieved higher turndown with a unique mechanical process that allows the gas valves to control boiler performance without increasing excess air. This results in building flexibility and efficiency.

      This method delivers a 10:1 turndown rate while preserving a high dewpoint, which helps maintain high condensation levels. This higher turndown capability will provide designers the ability to match input to building loads without sacrificing efficiency and reliability.

      NURO® Touch-Screen Control System

      All of our units are equipped with the most intuitive interface in the industry, the NURO® Touch-Screen Control. Designed to maximize efficiency, the NURO® Control System monitors and modulates the combustion and ignition of the boiler to maintain the desired outlet temperature.

      Simplified Serviceability

      The heat exchanger is designed to provide simplified and quick annual maintenance. The top of the heat exchanger opens, providing full access to the tubes and burner inside the unit. This makes any maintenance, including cleaning, a quick and cost-effective process.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerp-k-solis-firetube-condensing-boiler
    • ProduktfamilieCommercial Boilers
    • ProduktgruppeCondensing Boilers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kessel
    • IFCClassificationKessel
    • ETIM-CodeEG015210
    • ETIM-NameBoilers and heaters
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_60_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBoilers
    • Klassifizierung23 52 16
    • Format2014TitelCondensing Boilers
    • OmniClassNummer23-33 11 13
    • OmniClassTitelCondensing Boilers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit