Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC-MBCR1 Ceiling Menu Board Connector for 4x1 Configurations

ACC-MBCR1 Ceiling Menu Board Connector for 4x1 Configurations

Google-Übersetzung,

Mit dem Peerless-AV® Ceiling Menu Board Connector kann der Benutzer ein breiteres und wirkungsvolleres digitales Deckenmenüboard erstellen, indem er einfach die Standard-Deckenhalterungen von Peerless-AV miteinander verbindet, um eine 4x1-Konfiguration zu erstellen. Das robuste Design des ACC-MBCR1 sorgt dafür, dass Halterungen ausgerichtet sind und die Displays auf derselben Ebene liegen.

Merkmale

  • Kompatibel mit: DS-MBZ942L-2X1, DS-MBZ947L-2X1
  • Schließen Sie Standard-Deckenhalterungen für Menütafeln an, um eine 4x1-Konfiguration zu erstellen
  • Fügen Sie der Konfiguration eine zusätzliche 8-Zoll-Wandplatte (ACC-MB0800) hinzu, um die Breite und Kompatibilität für das größere Display zu erhöhen
  • Durch das robuste Design bleiben Halterungen ausgerichtet und Displays auf derselben Ebene
Spezifikation
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 54.25" x 2.10" x 1.35" (1378 x 53 x 34mm)
    • Product Weight; 20.2lb (9.2kg)
    • Load Capacity; 100lb (45.4kg) per display
    • Finish; Matte
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 47.00" x 8.50" x 3.75" (1194 x 216 x 95mm)
    • Package Ship Weight; 23.0lb (10.4kg)
    • Package UPC Code; 735029342366
    • Package Contents; Connector Frame and Mounting Hardware

    Variant ID: 39372930711683

    Variant SKU: ACC-MBCR1

    Type: Menu Board Accessories

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc-mbcr1
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit