Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC120 Internal Wood Joist Ceiling Plate

ACC120 Internal Wood Joist Ceiling Plate

Google-Übersetzung,

Die interne Balkenhalterung ACC12 wird zwischen zwei Deckenbalken über einer fertigen Decke befestigt. Das erweiterbare Design ermöglicht die Befestigung an Balken mit einem Abstand von 16" oder 2" zur Mitte. Die Halterung verfügt über ein 1 1/2-11,5 NPS-Gewinde, das mit den meisten Peerless-AV-Verlängerungssäulen kompatibel ist. Da sie einstellbar ist, kann der Installateur den Befestigungspunkt vor der Installation feinabstimmen, was zu einer optimalen Betrachtungsposition für die fertige Baugruppe führt.

Merkmale

  • Das Gerät verfügt über einen 1 1/2" 11,5 NPT-Anschluss zur Befestigung einer Verlängerungssäule
  • Die erweiterbare Größe ermöglicht die Montage zwischen zwei Holzbalken mit einem Abstand von 16 bis 20 Zoll.
  • Der Befestigungspunkt für die Verlängerungssäule kann an jedem beliebigen Punkt innerhalb von 2 3/4 Zoll von jedem Balken positioniert werden.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 300lb (136kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 8lb (3.6kg)
    • Ship Dimensions; 6.5 x 6 x 18.5" (165.1 x 152.4 x 469.9mm)
    • UPC Code; 735029196624

    Variant ID: 29193673605235

    Variant SKU: ACC120

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc120
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika