Der ACC166 verfügt über spezielle Befestigungspunkte für die LG Pro:Centric Smart Ultra HD Set Top Box (STB-5500) und das Netzteil* und ist damit das perfekte Zubehör, um Ihre STB hinter dem Fernseher zu befestigen und zu verstecken. Dieser STB-Halter wurde speziell für die Peerless-AV® Universal Swing-Out-Wandhalterung (HPF665) entwickelt. Das vielseitige Design des Zubehörs ermöglicht die Montage über oder unter dem Wandarm des HPF665.
*ACC166 passt möglicherweise zu anderen Set-Top-Box-Modellen. Bitte überprüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie sich an den Peerless-AV®-Kundendienst wenden.
Merkmale
- Bietet spezielle Montagepunkte für die LG Pro:Centric Smart Ultra HD Set-Top-Box (STB-5500) und das Netzteil (ACC166 passt möglicherweise auf andere Set-Top-Box-Modelle; bitte überprüfen Sie die Kompatibilität, indem Sie sich an den Peerless-AV®-Kundendienst wenden).
- Unterstützt AV-Komponenten bis zu 3 lb (1,36 kg)
- Inklusive Kabelbinder und STB-5500-Befestigungsmaterial
- Kann über oder unter dem HPF665-Wandarm montiert werden
- Das flache Design sorgt für ein ästhetisch ansprechendes Aussehen
- Schlitzdesign ermöglicht flexible Positionierung der Kabel