Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC557 Truss Ceiling Adaptor

ACC557 Truss Ceiling Adaptor

Google-Übersetzung,

Der ACC557 Truss Ceiling Adapter passt Deckenhalterungen mit 1 ½ 11,5 NPT-Anschlüssen oder Verlängerungen an quadratische, runde, rechteckige oder I-Träger-Traversen [bis zu 3 Zoll (76 mm) Durchmesser] an.

Merkmale

  • Das Gerät verfügt über einen 1 1/2" 11,5 NPT-Anschluss zur Befestigung einer Verlängerungssäule
  • Kann an einem runden, quadratischen, rechteckigen oder I-Träger-Fachwerk mit einer Breite von bis zu 3 Zoll x einer Höhe von 3 1/2 Zoll befestigt werden.
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 1200lb (544kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 3lb (1kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.50 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029190813

    Variant ID: 34322271699075

    Variant SKU: ACC557

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc557
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit