Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC560 Wood Joists and Structural Ceiling Plate for Projectors and Small Flat Panel Displays

ACC560 Wood Joists and Structural Ceiling Plate for Projectors and Small Flat Panel Displays

Google-Übersetzung,

Deckenplatte für Flachbildschirm- und Projektor-Deckenhalterungen.

Merkmale

  • Das Gerät verfügt über einen 1 1/2" 11,5 NPT-Anschluss zur Befestigung einer Verlängerungssäule
  • Kann an Holzbalken oder tragenden Decken montiert werden
  • Flaches Design, ideal für kleine Displays und Projektorinstallationen
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 50lb (22kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Both Security and Non-Security Hardware

    Package Specs

    • Shipping Weight; 0.93lb (0.42kg)
    • Ship Dimensions; 5 x 5 x 5" (127.0 x 127.0 x 127.0mm)
    • UPC Code; 735029243632

    Variant ID: 34322271535235

    Variant SKU: ACC560

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc560
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika