Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ACC570 Round Ceiling Plate

ACC570 Round Ceiling Plate

Google-Übersetzung,

Die runde Deckenplatte ACC570 ist mit allen Peerless-AV®-Projektorhalterungen und vielen Peerless-AV-TV-Halterungen (siehe Warnung zur maximalen Belastung) mit 1-1/2" 11,5NPT-Anschlüssen kompatibel.

Merkmale

  • Das Gerät verfügt über einen 1 1/2" 11,5 NPT-Anschluss zur Befestigung einer Verlängerungssäule
  • Mit Zugangsloch für Kabelmanagement
  • Kann an Holzbalken oder tragenden Decken montiert werden
Spezifikation
  • Product Specs

    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; .85 X 8.00 X 8.00" (22 x 203 x 203mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 1.7lb (0.8kg)
    • Ship Dimensions; 9.5 x 2.5 x 12.25" (241.3 x 63.5 x 311.2mm)
    • UPC Code; 735029200956

    Variant ID: 34322271502467

    Variant SKU: ACC570

    Type: Ceiling Plates

Technische Spezifikation
  • Referenznummeracc570
  • ProduktfamilieAdditional Products
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Halterungen für audiovisuelle Geräte

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit